Conector de barra colectora de compresión YG14BTC28
Image of YG14BTC28 Conector de barra colectora de compresión YG14BTC28
Image of YG14BTC28 Conector de barra colectora de compresión YG14BTC28

Conector de barra colectora de compresión YG14BTC28

Marca: Burndy

ID de catálogo: YG14BTC28

Conector de barra colectora de compresión de cobre, 4/0 AWG - 1/0 AWG.

  • Conector de barra colectora de compresión
  • Más fácil de usar que las conexiones exotérmicas
  • Ideal para aplicaciones de torre celular.

General

Application

For Direct Barial And Cellular Tower Applicatons And Is Easier To Use Than Exothermic Connections

Catalog Number

YG14BTC28

Connector Type

Tap

Material

Copper Alloy

Physical Attribute - Number of Crimps Required

1

Plated

No

Plating Type

Unplated

Prefilled Oxide Inhibitor

Y

Sub Brand

HYGROUND

Tipo de producto

Compression

Trade Name

HYGROUND®

Type

YG-B

UPC

781810289273

UPC 14 Digit GTIN

00781810289273

Dimensiones

Altura del paquete

0 in

Ancho del paquete

0 in

Dimension - B Length fraction

64/79 in

Dimension - B Length inch

0.81 in

Dimension - Bus Bar Size Tap Side inch

4/0 AWG Str. to 1/0 AWG Str. Copper

Dimension - Pad Width inch

1.50 in

Longitud del paquete

0 in

Peso del paquete

0 lb

Relacionado con el Conductor

Conductor - Copper Solid Run

1/8" - 1/4" Busbar

Conductor - Copper Solid Tap

4/0 AWG

Conductor - Copper Solid Tap Range

4/0 AWG

Conductor - Copper Str Tap

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conductor - Copper Str Tap Range

1/0-4/0

Conductor Type

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • Bar-Size

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - CSA Approved

No

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - UL Listed Direct Burial

Yes

Certification - UL Recognized

No

Industry Standard(s)

  • UL467
  • UL 486A
  • CSA C22.2 No 65

Standards - Industry Standards Met

  • UL467
  • UL 486A
  • CSA C22.2 No 65

Standards - RoHS Compliance Status

CM

UL Listed

No

Configuración

Connector Type

Tap

Physical Attribute - Number of Crimps Required

1

Logística

Carton Quantity

20

Pallet Quantity

5800