Conector de cable de entrada de servicio de 1-1/4 pulg. para cable ovalado
Image of 2855 Conector de cable de entrada de servicio de 1-1/4 pulg. para cable ovalado
*Imagen representativa
Image of 2855 Conector de cable de entrada de servicio de 1-1/4 pulg. para cable ovalado

Conector de cable de entrada de servicio de 1-1/4 pulg. para cable ovalado

Marca: Raco

ID de catálogo: 2855

Conector de cable de entrada de servicio de 1-1/4 pulg. para cable ovalado.

  • Construcción metálica robusta que durará toda la vida de la instalación
  • Tamaños adicionales disponibles
SE CABLE

General

Accessory Type

Fitting

Catalog Number

2855

Conduit Type

Service Entrance

Familia de producto

Service Entrance

Fitting Type

Connectors

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169028551

Dimensiones

Dimensions

1.313 in x 2.25 in x 1.625 in

Height

1.625 in

Length

1.313 in

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.261 lb

Width

2.25 in

Relacionado con el Conductor

Cable Size

3 #6, 3 #2

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

10

Pallet Quantity

3010