Conector roscado EMT de 1/2 pulg. Conector EMT para atornillar, sin aislar
Image of 2602 Conector roscado EMT de 1/2 pulg. Conector EMT para atornillar, sin aislar
*Imagen representativa
Image of 2602 Conector roscado EMT de 1/2 pulg. Conector EMT para atornillar, sin aislar

Conector roscado EMT de 1/2 pulg. Conector EMT para atornillar, sin aislar

Marca: Raco

ID de catálogo: 2602

Conector roscado EMT de 1/2 pulg. Conector EMT para atornillar, sin aislar.

In dry locations, bond EMT conduity to a box or enclosure with RACO® set-screw connectors. Offered in two styles, insulated or noninsulated. Provides concrete-tight connections when taped. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción metálica robusta que garantiza la protección mecánica
  • Sin aislamiento
  • Certificación UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2602

Conduit Type

EMT

Connector Type

Set-Screw

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Connectors

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169026021

Dimensiones

Altura del paquete

4.84 in

Ancho del paquete

3.54 in

Dimensions

1.156 in x 0.93 in x 1.05 in

Height

1.05 in

Length

1.156 in

Longitud del paquete

5.11 in

Peso del paquete

3.25 lb

Trade Size

1/2 in

Weight

0.065 lb

Width

0.93 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

500

Pallet Quantity

20000