Image of 33078601 CSD Oil-Filled 125kV BIL, Interruptor de 200A, 17".
Image of 33078601 CSD Oil-Filled 125kV BIL, Interruptor de 200A, 17".

CSD Oil-Filled 125kV BIL, Interruptor de 200A, 17".

Marca: Trinetics

ID de catálogo: 33078601

15kV,125kV BIL, interruptor de aceite de 200A, con casquillos de arrastre de 17", maneta manual, operador de motor de 120V, receptáculo de 5 pines, colgador de montaje en poste tipo NEMA y (2) protectores contra la fauna salvaje.

Trinetics® oil-type switches offer a time-proven and industry-tested product design that provides a cost-efficient solution tocapacitor bank switching.

  • Single phase, motor-operated capacitor switches for 15kV and 25kV as well as 35kV grounded wye distribution applications
  • Perfect for capacitor banks, controlling lighting circuits and sectionalizing power
  • ANSI C37
  • 66 compliance
  • Interruptores monofásicos de condensador accionados por motor para aplicaciones de distribución en estrella con puesta a tierra de 15 kV y 25 kV, así como de 35 kV
  • perfectos para baterías de condensadores, control de circuitos de iluminación y seccionamiento de potencia
  • cumplimiento de ANSI C37

General

Catalog Number

33078601

Interruption Type

Oil

Operating Mechanism

Motor

Switch Type

Oil

Tipo de producto

CSD Oil-Filled

Type

CSD

UPC

096359572053

Dimensiones

Dimensions

13.000 in x 15.500 in x 27.500 in

Height

27.5 in

Length

13 in

Width

15.5 in

Clasificaciones Eléctricas

Creep and Leakage Distance

17"

Current Rating

200 A

Operating Voltage

120 VAC

Phase

Single Phase

Configuración

Operating Mechanism

Motor