Cubierta a prueba de intemperie de 1 gancho, vertical, de palanca, polos dobles de 25 AMP, gris
Image of 5137-0 Cubierta a prueba de intemperie de 1 gancho, vertical, de palanca, polos dobles de 25 AMP, gris
Image of 5137-0 Cubierta a prueba de intemperie de 1 gancho, vertical, de palanca, polos dobles de 25 AMP, gris
Image of 5137-0 Cubierta a prueba de intemperie de 1 gancho, vertical, de palanca, polos dobles de 25 AMP, gris

Cubierta a prueba de intemperie de 1 gancho, vertical, de palanca, polos dobles de 25 AMP, gris

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5137-0

Cubierta a prueba de intemperie de 1 gancho, vertical, de palanca, polos dobles de 20 AMP, gris.

  • Construcción robusta de fundición a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Se suministra con interruptor DP 120-277VAC, 20A - no es necesario comprar componentes por separado
  • Se incluyen los herrajes de instalación y las instrucciones multilingües
  • Clasificación NEMA 3R
  • Montaje vertical

General

Application

Switch Cover

Catalog Number

5137-0

Color

Gris

Construction

Metallic

Cover Included

Yes

Cover Type

Toggle

Familia de producto

Metallic Toggle Switch Covers

Installation Type

Kits

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Vertical; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Tipo de producto

Weatherproof Covers

Toggle Switch

Yes

Type

Cover

UPC

050169513705

Dimensiones

Actual Depth

0.859 in

Altura del paquete

4.609 in

Ancho del paquete

2.828 in

Cubic Capacity

23.62458175 cu.in

Depth

1.8125 in

Height

4.609 in

Longitud del paquete

0.859 in

Peso del paquete

0.294 lb

Width

2.828 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Mounting Method

Vertical; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

20

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

1800

Standard Package

20