Cubierta a prueba de intemperie de 2 gangs, montaje en caja, dos GFCI, gris
Image of 5145-0 Cubierta a prueba de intemperie de 2 gangs, montaje en caja, dos GFCI, gris
Image of 5145-0 Cubierta a prueba de intemperie de 2 gangs, montaje en caja, dos GFCI, gris
play
3D View
play
360 View
+4
Image of 5145-0 Cubierta a prueba de intemperie de 2 gangs, montaje en caja, dos GFCI, gris

Cubierta a prueba de intemperie de 2 gangs, montaje en caja, dos GFCI, gris

Marca: Bell

ID de catálogo: 5145-0

Cubierta a prueba de intemperie de 2 gangs, montaje en caja, dos GFCI, gris.

  • Construcción metálica robusta
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Las tapas de cierre automático garantizan una protección a prueba de intemperie cuando el receptáculo no está en uso
  • Se incluyen los herrajes de instalación, la junta y las instrucciones multilingües
  • 2 GFCI
  • Montaje vertical

General

Application

Switch Cover

Catalog Number

5145-0

Color

Gris

Construction

Metallic

Cover Type

Flip/Snap

Familia de producto

Metallic Device Covers

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Vertical; Box Mount

Number of Gang(s)

2-Gang

Tipo de producto

Weatherproof Covers

Type

Cover

UPC

050169514504

Weather Resistant

Yes

Dimensiones

Actual Depth

1 in

Altura del paquete

4.6 in

Ancho del paquete

4.6 in

Cubic Capacity

19.044 cu.in

Depth

0.9 in

Height

4.6 in

Longitud del paquete

0.9 in

Peso del paquete

0.6 lb

Width

4.6 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Relacionado con la Operación

Weather Resistant

Yes

Configuración

Mounting Method

Vertical; Box Mount

Number of Gang(s)

2-Gang

Logística

Carton Quantity

10

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

1800

Standard Package

10