Cubierta a prueba de intemperie vertical/horizontal de 1 gancho, montaje en caja, en blanco, gris
Image of 5174-0 Cubierta a prueba de intemperie vertical/horizontal de 1 gancho, montaje en caja, en blanco, gris
Image of 5174-0 Cubierta a prueba de intemperie vertical/horizontal de 1 gancho, montaje en caja, en blanco, gris
play
3D View
play
360 View
+4
Image of 5174-0 Cubierta a prueba de intemperie vertical/horizontal de 1 gancho, montaje en caja, en blanco, gris

Cubierta a prueba de intemperie vertical/horizontal de 1 gancho, montaje en caja, en blanco, gris

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5174-0

Cubierta a prueba de intemperie vertical/horizontal de 1 gancho, montaje en caja, en blanco, gris.

  • Construcción de acero estampado
  • Acabado de pintura en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Incluye junta y tornillería de montaje
  • Instrucciones multilingües en cada paquete
  • Montaje en caja
  • Clasificación NEMA 3R

General

Application

Flat

Catalog Number

5174-0

Color

Gris

Construction

Metallic

Cover Type

Blank/Flat

Familia de producto

Metallic Blank Covers

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Vertical; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Tipo de producto

Weatherproof Covers

Type

Cover

UPC

050169517406

Dimensiones

Actual Depth

0.125 in

Altura del paquete

4.531 in

Ancho del paquete

2.781 in

Cubic Capacity

3.7758 cu.in

Depth

0.28 in

Height

4.65 in

Longitud del paquete

0.125 in

Peso del paquete

0.26 lb

Width

2.9 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Mounting Method

Vertical; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

50

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

9000

Standard Package

50