Cubierta de interruptor de tambor de 3 vías/SPDT (sin apagado) serie FXS con dispositivo - sellado de fábrica - 20A
Image of FXS-3C Cubierta de interruptor de tambor de 3 vías/SPDT (sin apagado) serie FXS con dispositivo - sellado de fábrica - 20A
*Imagen representativa
Image of FXS-3C Cubierta de interruptor de tambor de 3 vías/SPDT (sin apagado) serie FXS con dispositivo - sellado de fábrica - 20A

Cubierta de interruptor de tambor de 3 vías/SPDT (sin apagado) serie FXS con dispositivo - sellado de fábrica - 20A

Marca: Killark

ID de catálogo: FXS-3C

Serie FXS - Cubierta de interruptor de tambor de aluminio de 3 vías/SPDT (sin apagado) con dispositivo - Sellado de fábrica - 20A.

  • Elimina los requisitos de sellado externo.
  • Menor coste de instalación.
  • Resistente a la intemperie NEMA 3.
  • Cableado codificado por colores con más espacio de cableado para facilitar la instalación en campo.
  • Tornillos cautivos de acero inoxidable para el montaje de la cubierta.
  • Accesorio de bloqueo disponible debe ser instalado en fábrica.
  • Saliente de tierra para la conexión a tierra en la caja de empalme.Los cuerpos de los dispositivos y las tapas son de aleación de aluminio fundido sin cobre. Los cuerpos de los pulsadores, los interruptores selectores y las luces piloto son de aluminio sin cobre. Los ejes de accionamiento de los pulsadores y los interruptores selectores son de acero inoxidable.

Killark SEAL-X Series Factory Sealed Tumbler Switch Controls provide solutions in hazardous location areas to supply; START/STOP Motor Functions and Light Switching. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas where Type 3, 7 & 9 protection ratings are required for indoor and outdoor use. UL Listed and CSA Certified.

General

Action

SPDT (3-way)

Actuator

Lever

Application

FXS tumbler switches are suitable for applications where making, breaking, or changing connections in an electrical circuit is required and where conditions of load do not exceed the switch ratings.

Back Box Type

FXB

Catalog Number

FXS-3C

Color

Gris

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Controls

Series

FXS Series

Type

Factory Sealed

UPC

783936194790

Dimensiones

Depth

3.15 in

Dimensions

6.63 in x 6 in x 4.38 in

Gross Weight with Packaging

3.2

Height

4.38 in

Length

6.63 in

Width

6 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

20 A

Frequency Rating

50/60 Hz

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

1

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11712

EU RoHS Indicator

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Nema Rating

3

UL File Number

E53360, E10501

Relacionado con la Operación

Action

SPDT (3-way)

Actuator

Lever

Configuración

Back Box Type

FXB

Logística

Carton Quantity

1