Cubierta Horizontal a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Duplex, Gris, Cardada
Image of 5148-5 Cubierta Horizontal a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Duplex, Gris, Cardada
Image of 5148-5 Cubierta Horizontal a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Duplex, Gris, Cardada
play
3D View
play
360 View
Image of 5148-5 Cubierta Horizontal a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Duplex, Gris, Cardada

Cubierta Horizontal a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Duplex, Gris, Cardada

Marca: Bell

ID de catálogo: 5148-5

Cubierta Horizontal a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Duplex, Gris, Cardada.

  • El acabado con recubrimiento en polvo de última generación proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Las tapas de cierre automático garantizan una protección resistente a la intemperie cuando el receptáculo no está en uso
  • Incluye junta y tornillería de montaje
  • Instrucciones multilingües en cada paquete
  • Construcción metálica robusta con acabado con recubrimiento en polvo resistente a los arañazos y al desgaste
  • Proporciona protección resistente a la intemperie para un receptáculo de exterior
  • Diseñado para una toma horizontal

General

Application

Switch Cover

Catalog Number

5148-5

Color

Gris

Construction

Metallic

Cover Type

Flip/Snap

Familia de producto

Metallic Device Covers

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Vertical; Device Mount

Number of Gang(s)

2-Gang

Tipo de producto

Weatherproof Covers

Type

Cover

UPC

050169514856

Dimensiones

Actual Depth

1 in

Altura del paquete

4.531 in

Ancho del paquete

4.531 in

Cubic Capacity

20.529961 cu.in

Depth

1 in

Height

4.531 in

Longitud del paquete

1 in

Peso del paquete

0.49 lb

Width

4.531 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Mounting Method

Vertical; Device Mount

Number of Gang(s)

2-Gang

Logística

Carton Quantity

4

Packaging Type

Blistercard

Pallet Quantity

768

Standard Package

4