Cubierta redonda a prueba de intemperie, una salida roscada de 1/2 pulg., gris
Image of 5193-0 Cubierta redonda a prueba de intemperie, una salida roscada de 1/2 pulg., gris
Image of 5193-0 Cubierta redonda a prueba de intemperie, una salida roscada de 1/2 pulg., gris
play
3D View
play
360 View
+4
Image of 5193-0 Cubierta redonda a prueba de intemperie, una salida roscada de 1/2 pulg., gris

Cubierta redonda a prueba de intemperie, una salida roscada de 1/2 pulg., gris

Marca: Bell

ID de catálogo: 5193-0

Cubierta redonda a prueba de intemperie, una salida roscada de 1/2 pulg., gris.

  • Construcción robusta de fundición a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Incluye junta y tornillería de montaje
  • Instrucciones multilingües en cada paquete
  • Tapas de tres orificios suministradas con dos tapones de cierre
  • No se incluyen tapones de cierre
  • Clasificación NEMA 3R

General

Catalog Number

5193-0

Color

Gris

Construction

Metallic

Cover Type

Lampholder/Cluster

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Metallic Cluster Covers

Number Of Outlets

1

Tipo de producto

Weatherproof Covers

Type

Cover

UPC

050169519301

Dimensiones

Actual Depth

1.094 in

Altura del paquete

4.125 in

Ancho del paquete

4.125 in

Cubic Capacity

20.03445 cu.in

Depth

1.125 in

Height

4.22 in

Longitud del paquete

1.094 in

Peso del paquete

0.263 lb

Width

4.22 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

UL 514A

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Number Of Outlets

1

Logística

Carton Quantity

20

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

3600

Standard Package

20