Dispositivo de Cableado Hubbell Kellems, Cargador de Vehículo Eléctrico, 30A, 208-240VAC, Cableado Duro
Image of HBLEV30BHW Dispositivo de Cableado Hubbell Kellems, Cargador de Vehículo Eléctrico, 30A, 208-240VAC, Cableado Duro
Image of HBLEV30BHW Dispositivo de Cableado Hubbell Kellems, Cargador de Vehículo Eléctrico, 30A, 208-240VAC, Cableado Duro
Image of HBLEV30BHW Dispositivo de Cableado Hubbell Kellems, Cargador de Vehículo Eléctrico, 30A, 208-240VAC, Cableado Duro
Image of HBLEV30BHW Dispositivo de Cableado Hubbell Kellems, Cargador de Vehículo Eléctrico, 30A, 208-240VAC, Cableado Duro
+1
Image of HBLEV30BHW Dispositivo de Cableado Hubbell Kellems, Cargador de Vehículo Eléctrico, 30A, 208-240VAC, Cableado Duro

Dispositivo de Cableado Hubbell Kellems, Cargador de Vehículo Eléctrico, 30A, 208-240VAC, Cableado Duro

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: HBLEV30BHW

Dispositivo de cableado Hubbell Kellems, cargador de vehículo eléctrico, 30A, 208-240VAC, cableado rígido.

The HBLEV30B Electric Vehicle Charging Station enables fast level 2 charging of any SAE J1772 compatible electric vehicle. This new EV charger delivers power and offers a more compact, easy to use and easy to install solution to electric vehicle charging. Compatible with all Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Codes, Standards and Recommended Practices, including SAE J1772, NEC 625, UL 2231 and UL 2594.

  • Electric Vehicle Charger
  • 30A
  • 208-240VAC
  • Hard Wired

General

Application

Hard Wired

Catalog Number

HBLEV30BHW

Color

Negro

Specifications

Base Material - Cast Aluminum

UPC

783585567358

Dimensiones

Weight

22.25 lb

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

30 A

Connectivity

Hard Wired

Current / Amperage Rating

30 A

Voltage Rating

208-240 VAC

Voltage Rating Description

208-240 VAC

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

UL

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

21