Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 50A 125/250V, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, no NEMA, terminal de tornillo
Image of RT600W Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 50A 125/250V, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, no NEMA, terminal de tornillo
Image of RT600W Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 50A 125/250V, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, no NEMA, terminal de tornillo

Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 50A 125/250V, 3 polos 4 hilos con conexión a tierra, no NEMA, terminal de tornillo

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: RT600W

tradeSELECT® Cube Tap, Duplex to 6 Outlet, 15A 125V AC, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-15R

  • Cube Tap
  • Duplex to 6 Outlet
  • 15A 125V AC
  • 2-Pole 3-Wire Grounding

2-Pole 3-Wire Grounding

General

Application

Six Outlet Plug-In

Catalog Number

RT600W

Color

Blanco

Familia de producto

Taps & Adaptors

Insulation

Insulated Body

Item Type

Taps

Material

Composite

Operating Temperature

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

UPC

883778112416

Dimensiones

Weight

0.25 lb

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

15 A

Current / Amperage Rating

15 A

Current Rating

15 A

Voltage Rating

125 VAC

Wattage

1875 W

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

C/US UL Listed

Relacionado con la Operación

Operating Temperature

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logística

Carton Quantity

10