Dispositivos de cuchilla recta, enchufe macho, uso industrial/comercial, acodado, nylon, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, 5-50P
Image of 9550ANPB Dispositivos de cuchilla recta, enchufe macho, uso industrial/comercial, acodado, nylon, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, 5-50P
Image of 9550ANPB Dispositivos de cuchilla recta, enchufe macho, uso industrial/comercial, acodado, nylon, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, 5-50P
Image of 9550ANPB Dispositivos de cuchilla recta, enchufe macho, uso industrial/comercial, acodado, nylon, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, 5-50P
Image of 9550ANPB Dispositivos de cuchilla recta, enchufe macho, uso industrial/comercial, acodado, nylon, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, 5-50P
+2
Image of 9550ANPB Dispositivos de cuchilla recta, enchufe macho, uso industrial/comercial, acodado, nylon, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, 5-50P

Dispositivos de cuchilla recta, enchufe macho, uso industrial/comercial, acodado, nylon, 50A 125V, 2 polos 3 hilos con toma de tierra, 5-50P

Marca: Bryant

ID de catálogo: 9550ANPB

Straight Blade Devices, Male Plug, Heavy Duty, Industrial/Commercial Grade, Angled, Nylon, 50A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-50P, Black, Single Pack

  • Heavy Duty
  • Industrial/Commercial Grade
  • Angled
  • Nylon
  • 50A 125V

Angled

General

Application

Heavy Duty

Catalog Number

9550ANPB

Color

Negro

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Familia de producto

Industrial

Item Type

Standard

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Cord Mounted

Style

Heavy Duty

Type

Plug

UPC

781786676879

Dimensiones

Display Size

Standard Sized

Weight

0.9 lb

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

50 A

Connectivity

Pressure Terminal Screws

Current / Amperage Rating

50 A

Current Rating

50 A

Phase

Single Phase

Voltage Rating

125 V

Voltage Rating Description

125 V

Wattage

6250 W

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

2-Pole

Number Of Wires

3-Wire

Wire Size

#6 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Nema Rating

5-50P

Configuración

Cord Type

All Portable

Logística

Carton Quantity

10