Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, dúplex, grado comercial/industrial, 20A 125V, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 5-20R, marfil
Image of BRY5362I Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, dúplex, grado comercial/industrial, 20A 125V, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 5-20R, marfil
Image of BRY5362I Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, dúplex, grado comercial/industrial, 20A 125V, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 5-20R, marfil
Image of BRY5362I Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, dúplex, grado comercial/industrial, 20A 125V, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 5-20R, marfil
Image of BRY5362I Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, dúplex, grado comercial/industrial, 20A 125V, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 5-20R, marfil
Image of BRY5362I Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, dúplex, grado comercial/industrial, 20A 125V, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 5-20R, marfil

Dispositivos de cuchilla recta, receptáculos, dúplex, grado comercial/industrial, 20A 125V, 2 polos, 3 cables con conexión a tierra, 5-20R, marfil

Marca: Bryant

ID de catálogo: BRY5362I

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Ivory, Single Pack

  • Duplex
  • Commercial/Industrial Grade
  • 20A 125V
  • 2-Pole 3-Wire Grounding
  • 5-20R

Standard Product

General

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

BRY5362I

Color

Ivory

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Familia de producto

Extra Heavy Duty

Item Type

Traditional Duplex

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Style

Finder Groove Face

Type

Duplex Receptacle

UPC

781786005235

Dimensiones

Dimensions

3.28 in x 1.54 in x 1.16 in

Display Size

Standard Sized Product

Height

1.16 in

Length

3.28 in

Weight

0.2 lb

Width

1.54 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

20 A

Connectivity

Back and Side Wired

Current / Amperage Rating

20 A

Current Rating

20 A

Phase

Single Phase

Voltage Rating

125 V

Voltage Rating Description

125 V

Wattage

2500 W

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

2-Pole

Number Of Wires

3-Wire

Wire Size

#14 AWG to #12 AWG

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Nema Rating

5-20R

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

5500