Image of EBB32010A2 EBB32010A2 - Emergency Hazardous Location Three Lamp 3/4" Pendant
Image of EBB32010A2 EBB32010A2 - Emergency Hazardous Location Three Lamp 3/4" Pendant

EBB32010A2 - Emergency Hazardous Location Three Lamp 3/4" Pendant

Marca:

Killark

ID del Catálogo:

EBB32010A2

Emergency Hazardous Location Three Lamp 3/4" Pendant

  • Diseño patentado tres lámparas de alta intensidad se pueden ajustar de forma independiente para proporcionar iluminación de emergencia personalizada a un área específica
  • Tres 20 vatios MR16 lámparas incluidas
  • Colgante, soporte y techo estilos de montaje para una disposición de montaje que se adapte a cualquier diseño de iluminación
  • Estación de prueba de ubicación peligrosa a distancia (incluido) permite la prueba de la luminaria en un lugar conveniente a nivel del suelo
  • Cableado de fábrica para 120V se puede cambiar de campo a 208/240/277V. Cuatro resistentes baterías de plomo-ácido de larga duración no requieren mantenimiento y tienen una salida de 12 V CC de 60 vatios durante 90 minutos
  • La función de desconexión de seguridad desconecta automáticamente las lámparas de la batería si se retira el globo
  • El cargador de baterías de estado sólido tiene una función de desconexión por baja tensión
  • La luz piloto roja, fácilmente visible en el interior del globo, indica que se está suministrando corriente alterna al cargador de baterías
  • Las carcasas de las luminarias están selladas de fábrica por el bloque de conexión electromecánico
  • El único cableado necesario es conectar los cables de alimentación al bloque de conexión hembra integrado en la tapa de montaje. La conexión eléctrica se realiza enroscando la luminaria en la tapa de montaje
  • La continuidad eléctrica no se realiza durante el montaje o desmontaje sin cinco o más roscas aseguradas para garantizar el paso de la llama
  • Adecuada en ambientes de 0°C a 40°C

The EBB Series Explosion Proof Halogen Emergency Battery Backup System is designed for egress or anti-panic applications. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and fixture heads that are powder epoxy powder coat painted for extra corrosion resistance, making them suitable for harsh and hazardous environments.

Detalles del producto

General

Catalog Number

EBB32010A2

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Powder Epoxy Paint

Lamp Type

MR-16

Light Source

Halogen

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Pendant

Optic Type

Glass Globe - Clear

Series

EBB

UPC

783936103709

Dimensiones

Hub Size

3/4"

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Voltage Rating

Quad - 120/277/347/480 VAC

Wattage

20 W

Certificaciones y Cumplimiento

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Catálogos