Enrollacables, Enrollacable comercial, 25' con cuerpo conector HBL5969VBLK, amarillo
Image of HBLC25163C Enrollacables, Enrollacable comercial, 25' con cuerpo conector HBL5969VBLK, amarillo
Image of HBLC25163C Enrollacables, Enrollacable comercial, 25' con cuerpo conector HBL5969VBLK, amarillo
Image of HBLC25163C Enrollacables, Enrollacable comercial, 25' con cuerpo conector HBL5969VBLK, amarillo

Enrollacables, Enrollacable comercial, 25' con cuerpo conector HBL5969VBLK, amarillo

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: HBLC25163C

Enrollacables, Enrollacable comercial, 25' con cuerpo conector HBL5969VBLK, amarillo.

  • Tamaño compacto, opciones de montaje flexibles para techo, pared o banco
  • Construcción de acero duradero para aplicaciones comerciales y generales
  • El bloqueo de trinquete automático mantiene el cable a la longitud deseada

Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

General

Application

Bench, Ceiling and Wall Mounted

Base Type

Optional

Cable Length

25 Ft

Cable Type

#16/3 SJT

Catalog Number

HBLC25163C

Color

Construction

Steel

Duty

Heavy Duty

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Commercial

Item Type

Reel with Stripped Leads

Performance

Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations

Specifications

  • Cable Feet (m) - 25 (7.6)
  • Cable Type - 16/3 SJT
  • Watts (Max) - 1875 W
  • Weight Lbs. (kg) - 8.5 (3.9)

Style

Single Outlet

Type

Reel With Connector Body

UPC

783585190105

Dimensiones

Cable Length

25 Ft

Cable Length Active

300

Cable Length Inactive

24

Reel Frame Dimension

Steel

Weight

7.81 lb

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

10 A

Current / Amperage Rating

10 A

Duty

Heavy Duty

Voltage Rating

125 VAC

Voltage Rating Description

125 VAC

Relacionado con el Conductor

Cable Specification

16/3 SJT

Cable Type

#16/3 SJT

Feeder Cord

16/3 SJT

Nema Color

Yellow and Black

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

UL 355 Listed

Relacionado con la Operación

Performance

Environment - Operations - Dry, indoor, non-hazardous locations

Configuración

Base Type

Optional

Logística

Carton Quantity

1