Enrolladores de cuerda y cable, enrollador de cuerda comercial, 40', con lámpara fluorescente, interruptor automático, amarillo
Image of HBLC40182AFL Enrolladores de cuerda y cable, enrollador de cuerda comercial, 40', con lámpara fluorescente, interruptor automático, amarillo
Image of HBLC40182AFL Enrolladores de cuerda y cable, enrollador de cuerda comercial, 40', con lámpara fluorescente, interruptor automático, amarillo
Descontinuado

Enrolladores de cuerda y cable, enrollador de cuerda comercial, 40', con lámpara fluorescente, interruptor automático, amarillo

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: HBLC40182AFL

Enrolladores de cuerda y cable, Enrollador de cuerda comercial, 40', con lámpara fluorescente, interruptor automático, amarillo.

  • Automatic shut off switch in cord reel
  • Desired cord length automatically maintained through positive latch mechanism
  • Constructed of durable corrosion-resistant steel
  • Interruptor de apagado automático en el carrete del cable
  • La longitud deseada del cable se mantiene automáticamente a través del mecanismo de cierre positivo
  • Fabricado en acero duradero resistente a la corrosión

Ratchet Lock and be Enabled/Disabled

General

Application

Bench, Ceiling and Wall Mounted

Base Type

Optional

Cable Length

40 Ft

Cable Type

#18/2 SJTOW

Catalog Number

HBLC40182AFL

Construction

Steel

Duty

Heavy Duty

Familia de producto

Commercial

Item Type

Reel with Fluorescent Hand Lamp and Automatic Shut-Off, White

Performance

  • Electrical - Light Amps - 0.3
  • Electrical - Lumen Output - 825
  • Electrical - Rating - 120V
  • Electrical - Wattage - 13
  • Mechanical - Cord Length - 40 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 18/2 SJTOW

Specifications

Light Type - Fluorescent

Style

Flourescent

Type

Reel With Hand Lamp

UPC

783585524856

Dimensiones

Cable Length

40 Ft

Cable Length Active

480

Cable Length Inactive

24

Reel Frame Dimension

Steel

Weight

9.4 lb

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

0.3 A

Current / Amperage Rating

0.3 A

Duty

Heavy Duty

Voltage Rating

120 VAC

Voltage Rating Description

120 VAC

Relacionado con el Conductor

Cable Specification

18/2 SJTOW

Cable Type

#18/2 SJTOW

Feeder Cord

18/2 SJTOW

Nema Color

Yellow and Black

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • CSA
  • ETL
  • UL

Relacionado con la Operación

Performance

  • Electrical - Light Amps - 0.3
  • Electrical - Lumen Output - 825
  • Electrical - Rating - 120V
  • Electrical - Wattage - 13
  • Mechanical - Cord Length - 40 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 18/2 SJTOW

Configuración

Base Type

Optional