Image of EXB-FDS-0303P EXB-FDS-0303P
Image of EXB-FDS-0303P EXB-FDS-0303P

EXB-FDS-0303P

Marca: Killark

ID de catálogo: EXB-FDS-0303P

Serie EXB-FDS - Interruptor de desconexión con fusible de aluminio - Capacidad del interruptor 30 -3 polos - Conducto superior de 2 pulgadas - Conducto inferior de 1/2 pulgada - Tamaño del cable #14-4.

Construcción de aluminio sin cobre, de alta resistencia, más ligera y resistente a la corrosión. Menos tornillos en la tapa (no se necesitan tornillos en las esquinas) reduce el tiempo de instalación y mantenimiento. Los tornillos de la tapa son de acero inoxidable. Brida con junta y junta tórica situada dentro del círculo de tornillos para sellar la humedad. Las bisagras de acero inoxidable son estándar. La palanca de accionamiento del interruptor, de aluminio sin cobre, se puede cerrar con candado, con hasta tres cierres, en posición "ON" u "OFF". Los cuerpos tienen entradas de conductos perforadas y encintadas en la parte superior e inferior para alimentación y drenaje/respiración. Aplicaciones globales (ATEX) Las cajas están disponibles para aplicaciones globales con el sufijo "CEN". Los conjuntos modificados según las normas CENELeC/ATEX mantienen sus certificaciones norteamericanas.

Suitable for indoor/outdoor use, primarily to provide a degree of protection against winblown dust, rain, spashing water, hose directed water, damage from external ice formation and corrosion.

General

Actuator

Handle

Application

  • EXB-NFD Series hinged cover disconnect switches are used: in locations made hazardous due to the presence of flammable gasses or vapors or ignitable dusts, fibers, and flyings
  • outdoors or indoors in damp, wet, and dirty locations
  • or in areas where frequent washdowns, heavy rain, or water spray routinely occurs.

Catalog Number

EXB-FDS-0303P

Enclosure Type

Bolted

Familia de producto

Distribution Equipement

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

  • Wall
  • Wall

Operating Temperature Celcius Max

40 Degree

Series

EXB-FDS Series

Size

8" x 10" x 6"

Type

Aluminum Fused Disconnect Switch

UPC

783936012148

Dimensiones

Depth

9.875 in

Dimensions

14.06 in x 12.3125 in x 14.3125 in

Gross Weight with Packaging

40

Height

14.3125 in

Length

14.06 in

Size

8" x 10" x 6"

Weight

48 lb

Width

12.3125 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

30 A

Frequency Rating

60 Hz

Primary Voltage

600 VAC

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

3

Number Of Wires

4

Certificaciones y Cumplimiento

ATEX File Number

PTB 07 ATEX 1024x

CSA File Number

LR11716

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Nema Rating

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

UL File Number

E10514 / E83969 / E12379

Relacionado con la Operación

Actuator

Handle

Operating Temperature Celcius Max

40 Degree