Image of FCL-GF FCL-GF
*Imagen representativa
Image of FCL-GF FCL-GF

FCL-GF

Marca: Killark

ID del Catálogo: FCL-GF

Accesorios serie FZ/FCL-GF/FST - Ubicaciones estándar y hostiles - Tapas de fundición para dispositivos - Un solo canal con juntas incluidas - Tapa de dispositivo para dispositivos Gfi de la mayoría de los fabricantes Incluye juntas y tornillos.

Cast metallic covers with electrostatically applied powder coating.

General

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

FCL-GF

Color

Gris

Cover Type

GFI

Familia de producto

Fittings

Finish Type

Powder Epoxy Paint

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Series

F Series

Type

Device Box Cover With Gasket

UPC

783936131009

Dimensiones

Dimensions

1 in x 3 in x 3 in

Gross Weight with Packaging

0.38

Height

3 in

Length

1 in

Weight

0.38 lb

Width

3 in

Logística

Carton Quantity

5