Image of 2823 Floor Mount Couplings - Coupling

Floor Mount Couplings - Coupling

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2823

3/4 in. EMT Compression Coupling

Couple two ends of EMT conduit with RACO® compression connectors. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción metálica robusta que garantiza protección mecánica
  • Las tuercas de compresión hexagonales facilitan la instalación con llave
  • Disponibles en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2823

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

EU RoHS Indicator

Fitting Type

Couplings

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169028230

Dimensiones

Altura del paquete

6.1 in

Ancho del paquete

3.54 in

Dimensions

1.781 in x 1.109 in x 1.109 in

Height

1.109 in

Length

1.781 in

Longitud del paquete

5.11 in

Peso del paquete

4.489 lb

Trade Size

3/4 in

Weight

0.162 lb

Width

1.109 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Configuración

Connector Type

Compression

Logística

Carton Quantity

250

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

12000