Image of 2872 Floor Mount Couplings - Coupling
*Imagen representativa
Image of 2872 Floor Mount Couplings - Coupling

Floor Mount Couplings - Coupling

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2872

3 in. EMT Compression Coupling

Couple two ends of EMT conduit with RACO® compression connectors. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.

  • Su robusta construcción metálica garantiza la protección mecánica
  • Las tuercas de compresión hexagonales facilitan la instalación con llave
  • Disponibles en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2872

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

EU RoHS Indicator

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Couplings

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169028728

Dimensiones

Dimensions

3.35 in x 3.81 in x 3.81 in

Height

3.81 in

Length

3.35 in

Trade Size

3 in

Weight

1.732 lb

Width

3.81 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Configuración

Connector Type

Compression

Logística

Carton Quantity

12

Minimum Pack Quantity

12

Pallet Quantity

540