Gestión de cables Kellems, sistema estanco a líquidos, conector estanco a líquidos macho recto PolyTuff®, 1 1/2", no metálico, gris
Image of P150NGY Gestión de cables Kellems, sistema estanco a líquidos, conector estanco a líquidos macho recto PolyTuff®, 1 1/2", no metálico, gris
Image of P150NGY Gestión de cables Kellems, sistema estanco a líquidos, conector estanco a líquidos macho recto PolyTuff®, 1 1/2", no metálico, gris

Gestión de cables Kellems, sistema estanco a líquidos, conector estanco a líquidos macho recto PolyTuff®, 1 1/2", no metálico, gris

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: P150NGY

Gestión de cables Kellems, sistema estanco a líquidos, conector estanco a líquidos macho recto PolyTuff®, 1 1/2", no metálico, gris.

  • Nylon compression nut has a tapered dome to tighten ferrule onto conduit
  • Neoprene O-ring provides liquidtight seal
  • Non integral ferrule provides conduit seal and pullout protection
  • La tuerca de compresión de nailon tiene una cúpula cónica para apretar la férula al conducto
  • la junta tórica de neopreno proporciona un sellado hermético a los líquidos
  • la férula no integral proporciona un sellado del conducto y protección contra la extracción.

General

Application

Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II

Catalog Number

P150NGY

Color

Gris

Material

Nylon

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)

Specifications

  • Material - Nylon
  • Sealing Ring - Neoprene

Style

Straight

Tipo de producto

PolyTuff® Straight Fittings

Type

PolyTuff® Non-Metallic Liquidtight Fittings

UPC

783585333991

Dimensiones

Trade Size

1 1/2

Weight

0.25 lb

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • CSA Certified
  • UL Listed:UL50 Type 4X, 12 and 13

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Relacionado con la Operación

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)

Logística

Carton Quantity

4

Pallet Quantity

1920