Gestión de cables y alambres, asa de soporte, un solo ojo, malla cerrada, bronce recubierto de estaño, 1,50-1,74 pulg.
Image of SPC150U Gestión de cables y alambres, asa de soporte, un solo ojo, malla cerrada, bronce recubierto de estaño, 1,50-1,74 pulg.
Image of SPC150U Gestión de cables y alambres, asa de soporte, un solo ojo, malla cerrada, bronce recubierto de estaño, 1,50-1,74 pulg.

Gestión de cables y alambres, asa de soporte, un solo ojo, malla cerrada, bronce recubierto de estaño, 1,50-1,74 pulg.

Marca: Bryant

ID de catálogo: SPC150U

Gestión de cables y alambres, asa de soporte, un solo ojo, malla cerrada, bronce recubierto de estaño, 1,50-1,74 pulg.

  • Single Eye
  • Closed Mesh
  • Tin-Coated Bronze
  • 1.50-1.74"

Closed Mesh

General

Application

Single Eye

Approx Breaking Strength

1,610 lbs

Catalog Number

SPC150U

Construction

Woven

Familia de producto

Standard Duty Series

Material

Bronze, Tin Coated

Material - Mounting Hardware

Screw Hook or Beam Clamp

Style

Closed Mesh, Single Weave

Type

Single Eye

UPC

781786245105

Relacionado con el Conductor

Cable Diameter Range

1.5 in-1.74 in

Cable Size

1.50-1.74" (3.81-4.42)

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Relacionado con la Fuerza

Approx Breaking Strength

1,610 lbs

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

720