HKH Series Rocker Switch, Maintained, 2 NO - Din Rail Mount- 3/4" SS Hub - Non-Metallic 1a
Image of HKH1AND2RS4K8 HKH Series Rocker Switch, Maintained, 2 NO - Din Rail Mount- 3/4" SS Hub - Non-Metallic 1a

HKH Series Rocker Switch, Maintained, 2 NO - Din Rail Mount- 3/4" SS Hub - Non-Metallic 1a

Marca: Killark

ID del Catálogo: HKH1AND2RS4K8

HKH Rocker Switch, Maintained, 2 NO - Din Rail Mount- 3/4" SS Hub - Non-Metallic 1a

  • Estaciones de control de tamaño 1 disponibles en 1a, 1b y 1c como número de catálogo estándar para 1, 2 y 3 aperturas de dispositivo y aceptan entradas 2-M20 en cualquier extremo. Amperímetros disponibles en 1b y 1c. Armarios de tamaño 2 disponibles en 2a y 2c para 2, 4 y 6 entradas de dispositivo en la tapa con capacidad para aceptar entradas 2-M25 en cualquier extremo. Temperatura de funcionamiento de -50ºC a +60ºC. Bloques de contacto protegidos contra explosiones de 690 VCA N.A. y N.C. con capacidad de 20 amperios para conmutación y potencias de hasta 1 CV. Módulos de luz piloto LED para 12-250 V CA/CC para aplicaciones UL. 12-254V AC/DC para aplicaciones IEC
  • Los contactos y las luces piloto se pueden montar dentro de la caja en el carril DIN o en la cubierta del actuador
  • Accesorios disponibles para las funciones de bloqueo/etiquetado fabricados en acero inoxidable 316.

Killark HKH HAZCON™ Series Control Stations provide control solutions in hazardous location areas to supply; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications, ON/OFF functions for Lighting Circuits and more. Utilized in Class 1 Division 2, Class 1 Zone 1 areas where Type 3, 4, 4X, 12 and 13 weather-ingress ratings are required for indoor and outdoor use. Certified for use in the European Union with ratings for IECEx and ATEX in addition to IP66 water ingress protection.

General

Action

Maintained

Actuator

Rocker

Application

Hazardous and corrosive environments due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or ignitable fiber or flyings, Installations at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants and other processing or storage facilities where similar hazards exist, Use in conjunction with motor starters or contactors for remote control of motors

Catalog Number

HKH1AND2RS4K8

EU RoHS Indicator

Horsepower - Maximum

1

Material

Plastic

Mounting Type

Wall

Series

HKH Series

UPC

783936132341

Dimensiones

Depth

4.16 in

Hub Size

3/4"

Weight

0.75 lb

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

20 A

Frequency Rating

50/60 Hz

Certificaciones y Cumplimiento

ATEX File Number

1405X

EU RoHS Indicator

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 1, Groups E, F, G (Canada Only)
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22

IECEx File Number

15.0054X

Nema Rating

3, 4, 4X, 12, 13

UL File Number

E53360

Relacionado con la Operación

Action

Maintained

Actuator

Rocker

Horsepower - Maximum

1