Hormigón, Acceso, Cajas de Madera para Suelo, Empotradas, Series de 2, 4, y 6-Gangs, Placa de Montaje, 1-Gang, Vacía
Image of FBMPBNK Hormigón, Acceso, Cajas de Madera para Suelo, Empotradas, Series de 2, 4, y 6-Gangs, Placa de Montaje, 1-Gang, Vacía
Image of FBMPBNK Hormigón, Acceso, Cajas de Madera para Suelo, Empotradas, Series de 2, 4, y 6-Gangs, Placa de Montaje, 1-Gang, Vacía

Hormigón, Acceso, Cajas de Madera para Suelo, Empotradas, Series de 2, 4, y 6-Gangs, Placa de Montaje, 1-Gang, Vacía

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: FBMPBNK

Hormigón, Acceso, Cajas de Madera para Suelo, Empotradas, Series de 2, 4, y 6-Gangs, Placa de Montaje, 1-Gang, Vacía.

  • Placa para uso en SystemOne 2, 4 & 6-Gang Cajas de suelo empotradas
  • 1-Gang- Blank

Horizontial 1-Gang Blank Sub-Plate

General

Application

For Use in Recessed Floor Box

Application - For Use On

Concrete; Raised Access; Wood

Catalog Number

FBMPBNK

Color

Metálico

Construction

Stamped

Cover Shape

Rectangle; Round

Cover Type

Rectangle; Round

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Recessed - CFB Series;Recessed Rectangular - AFB Series

Material

Pre Galvanized Steel

Mounting Method

Mounts to Box

Mounting Type

  • (1) Screw Mount
  • (1) Screw Mount

Size

2-Gang;4-Gang;6-Gang

Type

2, 4, & 6-Gang Recessed Floor Box Mounting Plates

UPC

783585191560

Dimensiones

Size

2-Gang;4-Gang;6-Gang

Weight

0.273 lb

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

cULus

Configuración

Mounting Method

Mounts to Box

Logística

Carton Quantity

15

Pallet Quantity

5670