Kit de terminación, 6-110 Kits de terminación de campo, Cat 6, 64 pares, con patas
Image of 6110FTK64WL Kit de terminación, 6-110 Kits de terminación de campo, Cat 6, 64 pares, con patas
Descontinuado

Kit de terminación, 6-110 Kits de terminación de campo, Cat 6, 64 pares, con patas

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: 6110FTK64WL

Kit de terminación, 6-110 Kits de terminación de campo, Cat 6, 64 pares, con patas

  • Los Kits de Terminación de Campo Incluyen Todo Lo Necesario para Montar y Configurar un Campo de Conexión Cruzada 6-110 de Categoría 6 Completo
  • El Kit Incluye el Número Apropiado de Bloques de Conexión de 4-Pares y Etiquetado de Identificación de Puertos

With Legs

General

Catalog Number

6110FTK64WL

Compatibility

Within TIA-568C.2

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Item Type

NEXTSPEED 6-110 Connecting Block System

Material

Composite

Material - Mounting Hardware

Mounting Screws

Number of Clips Per Row

4

Number Of Rows And Columns

4

Operating Temperature

0 Degrees C to 75 Degree C

Protection

None

Series

Cat 6

UPC

662620835747

Dimensiones

Dimensions

12.1 in x 5.9 in x 4.8 in

Height

4.8 in

Length

12.1 in

Width

5.9 in

Relacionado con el Conductor

Cable Specification

Per TIA-568C.2 Spec

Pairs Or Conductor

64-Pair

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

Exceeds IEEE 802.3An 10Gbase-T Link Segment Requirements

Relacionado con la Operación

Compatibility

Within TIA-568C.2

Operating Temperature

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuración

Number of Clips Per Row

4

Number Of Rows And Columns

4