Image of KVSU34 KVSU34
Image of KVSU34 KVSU34

KVSU34

Marca: Burndy

ID de catálogo: KVSU34

Conector de aleación de cobre estañado con herrajes de bronce al silicio estañado. La barra espaciadora separa conductores diferentes y proporciona una mayor longitud de contacto,Par de apriete:375 pulg.lb,tamaño de la llave:3/4 caras planas en cruz.

  • Compact, tin-plated high strength copper alloy connector with spacer and tin-plated silicon bronze hardware
  • Recommended for heavy duty connections
  • Spacer separates dissimilar conductors and provides long contact length
  • Neoprene ring prevents loss of shorter bolt during installation
  • Longer peened bolt permits swivel action for easier installation

General

Application

For All Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC And 5005

Catalog Number

KVSU34

Familia de producto

Power Connectors>Split Bolts>KVSU

Material

Copper

Sub Brand

OKLIP

Type

KVS, Compact, Universal

UPC

781810083307

Dimensiones

Altura del paquete

0 in

Ancho del paquete

0 in

Longitud del paquete

0 in

Peso del paquete

0 lb

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - CSA Approved

Yes

Certification - ETL

No

Standards - RoHS Compliance Status

EX

UL Listed

No

Logística

Carton Quantity

12

Pallet Quantity

1680