Manguera hidráulica, 10', 3/16 en diámetro no cond., Acopladores apilables (macho/hembra), Naranja, Presión mínima de rotura 40.000 psi
Image of PT2990010 Manguera hidráulica, 10', 3/16 en diámetro no cond., Acopladores apilables (macho/hembra), Naranja, Presión mínima de rotura 40.000 psi

Manguera hidráulica, 10', 3/16 en diámetro no cond., Acopladores apilables (macho/hembra), Naranja, Presión mínima de rotura 40.000 psi

Marca: Burndy

ID del Catálogo: PT2990010

Hydraulic Hose, 10' x 3/16" dia N/C, Stackable (M/F), Orange, 10K psi.

  • Non Conductive
  • 10' x 3/16" diameter
  • Stackable male/female couplers
  • Safety Orange
  • For use with 10,000 psi pumps

General

Application

Accessory, Hose

Catalog Number

PT2990010

EU RoHS Indicator

Yes

Type

Hydraulic Accessories

UPC

781810625668

Dimensiones

Dimensions

15.25 in x 0.187 in x 0.187 in

Height

0.187 in

Length

15.25 in

Weight

4.25 lb

Width

0.187 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Logística

Package Contents

Hose, Couplers