NEXTFRAME Estante de escalera, Kit de empalme giratorio
Image of HLSSK NEXTFRAME Estante de escalera, Kit de empalme giratorio
Image of HLSSK NEXTFRAME Estante de escalera, Kit de empalme giratorio

NEXTFRAME Estante de escalera, Kit de empalme giratorio

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID de catálogo: HLSSK

NEXTFRAME Estante de escalera, Kit de empalme giratorio.

  • HLS Ladder Tray is a modular system that is easily configured for all unique installations
  • Ladder tray sections universally work with all ladder tray accessories
  • HLS Ladder feature rung spacing every 9" to support and relieve cable stress
  • La bandeja de escalera HLS es un sistema modular que se configura fácilmente para todas las instalaciones únicas
  • las secciones de la bandeja de escalera funcionan universalmente con todos los accesorios de la bandeja de escalera
  • la escalera HLS presenta una separación de peldaños cada 9" para soportar y aliviar la tensión de los cables.

General

Catalog Number

HLSSK

Item Type

Modular SystemEasily Configured

Material

8.2 in

Specifications

  • Finish - Black
  • Installation - Joins two pieces of Ladder
  • Material - Steel

Type

Splice Kits

UPC

662620841670

Certificaciones y Cumplimiento

Nema Rating

Heavy Duty

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

1100