NEXTFRAME Estante para escalera, sección recta, 10' x 24", gris
Image of HLS1024G NEXTFRAME Estante para escalera, sección recta, 10' x 24", gris
Image of HLS1024G NEXTFRAME Estante para escalera, sección recta, 10' x 24", gris
Image of HLS1024G NEXTFRAME Estante para escalera, sección recta, 10' x 24", gris
Image of HLS1024G NEXTFRAME Estante para escalera, sección recta, 10' x 24", gris
Image of HLS1024G NEXTFRAME Estante para escalera, sección recta, 10' x 24", gris

NEXTFRAME Estante para escalera, sección recta, 10' x 24", gris

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID de catálogo: HLS1024G

NEXTFRAME Estante para escalera, sección recta, 10' x 24", gris.

  • HLS Ladder Tray is a modular system that is easily configured for all unique installations
  • Ladder tray sections universally work with all ladder tray accessories
  • HLS Ladder feature rung spacing every 9" to support and relieve cable stress
  • La bandeja de escalera HLS es un sistema modular que se configura fácilmente para todas las instalaciones únicas
  • las secciones de la bandeja de escalera funcionan universalmente con todos los accesorios de la bandeja de escalera
  • la escalera HLS presenta una separación de peldaños cada 9" para soportar y aliviar la tensión de los cables.

General

Catalog Number

HLS1024G

Color

Gris

Item Type

Modular SystemEasily Configured

Material

10 ft

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Specifications

  • Finish - Gray
  • Gauge - 16
  • Material - Steel
  • Rung Height - 1/2"
  • Rung Width - 1"
  • Stringer Height - 1.5"
  • Stringer Width - 3/8"

UPC

662620820170

Dimensiones

Length

120 in

Running Space

Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in

Width

24 in

Certificaciones y Cumplimiento

Nema Rating

Heavy Duty

Relacionado con la Operación

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft