NEXTFRAME Estante para escalera, soporte de pared triangular, 12", negro
Image of HLTSB12B NEXTFRAME Estante para escalera, soporte de pared triangular, 12", negro
Image of HLTSB12B NEXTFRAME Estante para escalera, soporte de pared triangular, 12", negro

NEXTFRAME Estante para escalera, soporte de pared triangular, 12", negro

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID de catálogo: HLTSB12B

NEXTFRAME Estante de escalera, soporte de pared triangular, 12", negro.

  • HLS Ladder Tray is a modular system that is easily configured for all unique installations
  • Ladder tray sections universally work with all ladder tray accessories
  • HLS Ladder feature rung spacing every 9" to support and relieve cable stress
  • HLS Ladder Tray es un sistema modular que se configura fácilmente para todas las instalaciones exclusivas
  • las secciones de la bandeja de escalera funcionan universalmente con todos los accesorios de bandeja de escalera
  • HLS Ladder presenta una separación entre peldaños cada 9" para soportar y aliviar la tensión de los cables.

General

Catalog Number

HLTSB12B

Color

Negro

Item Type

Modular SystemEasily Configured

Material

3.2 in

Specifications

  • Finish - Black
  • Installation - Mounts to Wall
  • Material - Steel

Type

Wall Supports

UPC

662620819761

Dimensiones

Width

12 in

Certificaciones y Cumplimiento

Nema Rating

Heavy Duty

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

540