Image of HLBSK NEXTFRAME Ladder Rack, Butt Splice Kit

NEXTFRAME Ladder Rack, Butt Splice Kit

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HLBSK

NEXTFRAME Ladder Rack, Butt Splice Kit

  • La bandeja de escalera HLS es un sistema modular que se configura fácilmente para todas las instalaciones únicas
  • Las secciones de la bandeja de escalera funcionan universalmente con todos los accesorios de la bandeja de escalera
  • La bandeja de escalera HLS presenta una separación de peldaños cada 9" para soportar y aliviar la tensión de los cables

Open Air Cable Routing

General

Application

TIA 569C

Catalog Number

HLBSK

EU RoHS Indicator

Item Type

Modular SystemEasily Configured

Load Capacity

Black

Material

4.5 in

Specifications

  • Finish - Black
  • Material - Steel

Type

Splice Kits

UPC

662620819860

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Nema Rating

Heavy Duty

Relacionado con la Fuerza

Load Capacity

Black

Logística

Carton Quantity

25

Pallet Quantity

2100