Image of HLCD12 NEXTFRAME Ladder Rack, Cable Radius Drop, 12"

NEXTFRAME Ladder Rack, Cable Radius Drop, 12"

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HLCD12

NEXTFRAME Ladder Rack, Cable Radius Drop, 12"

  • HLS Ladder Tray is a modular system that is easily configured for all unique installations
  • Ladder tray sections universally work with all ladder tray accessories
  • HLS Ladder feature rung spacing every 9" to support and relieve cable stress
  • La bandeja de escalera HLS es un sistema modular que se configura fácilmente para todas las instalaciones únicas
  • las secciones de la bandeja de escalera funcionan universalmente con todos los accesorios de la bandeja de escalera
  • la escalera HLS presenta una separación de peldaños cada 9" para soportar y aliviar la tensión de los cables.

General

Catalog Number

HLCD12

Color

EU RoHS Indicator

Item Type

Modular SystemEasily Configured

Material

12.4 in

Specifications

  • Finish - Black
  • Material - Aluminum

Type

Radius Drops

UPC

662620819990

Dimensiones

Width

12 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Nema Rating

Heavy Duty

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

420