Image of HLMPK19 NEXTFRAME Ladder Rack, Mounting Kit to Relay Rack
Image of HLMPK19 NEXTFRAME Ladder Rack, Mounting Kit to Relay Rack

NEXTFRAME Ladder Rack, Mounting Kit to Relay Rack

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HLMPK19

NEXTFRAME Ladder Rack, Mounting Kit to Relay Rack

  • HLS Ladder Tray is a modular system that is easily configured for all unique installations
  • Ladder tray sections universally work with all ladder tray accessories
  • HLS Ladder feature rung spacing every 9" to support and relieve cable stress
  • La bandeja de escalera HLS es un sistema modular que se configura fácilmente para todas las instalaciones únicas
  • las secciones de la bandeja de escalera funcionan universalmente con todos los accesorios de la bandeja de escalera
  • la escalera HLS presenta una separación de peldaños cada 9" para soportar y aliviar la tensión de los cables.

General

Catalog Number

HLMPK19

Color

EU RoHS Indicator

Item Type

Modular SystemEasily Configured

Material

23.5 in

Specifications

  • Finish - Black
  • Gauge - 11
  • Material - Steel

Type

Mounting Kits

UPC

662620819723

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Nema Rating

Heavy Duty

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

560