Caja de suelo no metálica para vertido de hormigón, con cubos de 3/4 y 1 pulg.
Image of 5511 Caja de suelo no metálica para vertido de hormigón, con cubos de 3/4 y 1 pulg.

Caja de suelo no metálica para vertido de hormigón, con cubos de 3/4 y 1 pulg.

Marca: Raco

ID del Catálogo: 5511

Caja de suelo no metálica para vertido de hormigón, con cubos de 3/4 y 1 pulg.

  • La caja de piso no metálica RACO® ha sido diseñada desde adentro hacia afuera con características que reducen el tiempo de instalación y ofrecen mayores capacidades de una caja en energía, voz y datos
  • Las cajas de piso no metálicas Hubbell® son económicas de instalar y fáciles de nivelar
  • Hay disponible una amplia selección de materiales de cubierta y acabados
  • Profundidad de vaciado mínima de 3 pulgadas
  • Construcción de PVC rígido no corrosivo de alta resistencia
  • Capacidad de 117 pulgadas cúbicas
  • Se proporciona cubierta temporal para vaciados de concreto.

General

Application

Concrete

Catalog Number

5511

Color

Gray

Cover Shape

Round

Cover Type

Round

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Plastic

Number of Gang(s)

1-Gang

Type

Boxes

Type of Use

Concrete

UPC

050169055113

Wiring System

Conduit

Dimensiones

Cubic Capacity

98 cu.in

Dimensions

6.69 in x 7.08 in x 6 in

Height

6 in

Length

6.69 in

Weight

1.928 lb

Width

7.08 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

4

Minimum Pack Quantity

1

Pallet Quantity

120