Panel de conectores de categoría 6A con terminación Cobra-Lock™
Image of HPJ6A24 Panel de conectores de categoría 6A con terminación Cobra-Lock™

Panel de conectores de categoría 6A con terminación Cobra-Lock™

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: HPJ6A24

Kit de panel de conectores NEXTSPEED Ascent Categoría 6A con terminación Cobra-Lock

  • Tomas de Componente Categoría 6A Verificadas por Terceros
  • La Terminación Cobra-Lock Reduce el Tiempo de Terminación en Más de un 75%
  • Cables Asegurados Bajo Compresión Constante
  • Fácil Re-Terminación
  • Calificado para el 150% del Nivel de Corriente PoE 802.3bt

Cobra-Lock™ Termination

General

Application

Up to 10GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

HPJ6A24

Color

Black

Finish Type

Power Coat

Mounting Type

19" Rack Mount

Performance

TIA Component Compliant

Series

Cobra-Lock™ Series

Size

19 (483) x 1.75 (45)

Style

RJ-45 Jack

Type

RJ45 Patch Panel

UPC

662620663593

Dimensiones

Dimensions

19 (483) x 1.75 (45)

Size

19 (483) x 1.75 (45)

Clasificaciones Eléctricas

Withstand Voltage

1,000 Vac @ 60 Hz

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 6A component
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant
  • IEC60512-99-002 for de-matting endurance under PoE load

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Relacionado con la Operación

Performance

TIA Component Compliant

Logística

Carton Quantity

1

Number of Pieces in Package

1

Pallet Quantity

340