Panel de conexión, toma, sin carga, 24 puertos, apantallado, 19" ancho x 1,75" alto
Image of HPJS24 Panel de conexión, toma, sin carga, 24 puertos, apantallado, 19" ancho x 1,75" alto
Image of HPJS24 Panel de conexión, toma, sin carga, 24 puertos, apantallado, 19" ancho x 1,75" alto

Panel de conexión, toma, sin carga, 24 puertos, apantallado, 19" ancho x 1,75" alto

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID de catálogo: HPJS24

Panel de conexión, toma, sin carga, 24 puertos, blindado, 19" ancho x 1,75" alto.

  • Unloaded
  • 24-Port
  • Shielded
  • 19" W X 1.75" H

General

Catalog Number

HPJS24

UPC

662620612010

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

836