PDV-100 Optima Arrester (5.1 kV MCOV, 7214 Hardware)
1

PDV-100 Optima Arrester (5.1 kV MCOV, 7214 Hardware)

Marca: OHIO BRASS

ID del Catálogo: 2137057214

Descargador de sobretensiones IEEE para servicio pesado / IEC para distribución, con carcasa de polímero de alta resistencia.

  • Más de 35 años de excelente rendimiento en campo con más de 40 millones de descargadores de distribución instalados
  • Material de carcasa ESPTM de larga duración con resistencia mecánica y características eléctricas superiores
  • Desconectador capacitivo fiable que funciona con corrientes de fallo de tan sólo 1 amperio
  • Sistema de sellado triple dinámico que protege los componentes internos de la entrada de humedad para prolongar la vida útil
  • Discos MOV de alta calidad fabricados en Wadsworth, Ohio, desde 1978
  • Descargadores ensamblados en Aiken, Carolina del Sur
  • Probados de rutina al 100%.

General

Application

Distribution

Bracket Type

None

Cantilever Bending Strength - Max.

80 Nm

Catalog Number

2137057214

Color

Gray Housing

EU RoHS Indicator

Material

ESP™ Polymer Housing

Mounting Position

Upright

Type

Distribution

UPC

096359411499

Dimensiones

Depth

4.1 in

Height

7.62 in

Stud Type

3/8-16

Width

7.05 in

Clasificaciones Eléctricas

Creep and Leakage Distance

11.3 in (287 mm)

Current - Low Current Long Duration (LCLD) Test

250 A

Duty Cycle

6 kV

Frequency Rating

48-62 Hz

Maximum .5 Microsecond Discharge Volts @ Classifying Current

22.4 kV

Maximum Discharge Voltage

  • 16 kV @ 1.5 kA
  • 17.1 kV @ 3 kA
  • 18.2 kV @ 5 kA
  • 19.8 kV @ 10 kA
  • 22.5 kV @ 20 kA
  • 26.5 kV @ 40 kA

Maximum Switching Surge Protective Level @ 500A

14.7 kV

MCOV

5.1 kV

Minimum Strike

4.6 in

Pressure Relief Capability-Symmetrical rms (kA)

20

Time - Low Current Long Duration (LCLD) Test

2000 µs

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

IEEE/IEC

Relacionado con la Fuerza

Cantilever Bending Strength - Max.

80 Nm

Configuración

Bracket Type

None

Mounting Position

Upright

Logística

Pallet Quantity

224