Placas de montaje y accesorios, Placa frontal, serie KP, 1 contacto, apertura basculante, blanco oficina
Image of KP1 Placas de montaje y accesorios, Placa frontal, serie KP, 1 contacto, apertura basculante, blanco oficina
Image of KP1 Placas de montaje y accesorios, Placa frontal, serie KP, 1 contacto, apertura basculante, blanco oficina

Placas de montaje y accesorios, Placa frontal, serie KP, 1 contacto, apertura basculante, blanco oficina

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: KP1

Placas de dispositivos y accesorios, Placa frontal, Serie KP, 1-Gang, Abertura de palanca, Blanco oficina.

  • Matches raceway color
  • Modular system for easy configuration
  • Works with all Hubbell electrical devices

Standard Product

General

Application

1) Toggle

Catalog Number

KP1

Color

Office White

Construction

Molded

Cover Type

Removable

Familia de producto

PT1;PP1;PL1;PW1;PW2;PB2;PB3;PS3

Item Type

Raceway Box Plates

Number of Gang(s)

1-Gang

Specifications

  • Device Type - KP Series Wall Plates
  • Plate Type - 1 Gang, 1 Toggle Opening

Style

Toggle Opening

Sub Brand

Face Plates

Type

Cover Plates

UPC

783585335407

Dimensiones

Weight

0.05 lb

Width

2.4 in

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

UL

Non Hazardous Location

Non-Hazardous

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

10