Placas y accesorios, Placa frontal, Serie KP, 1-Gang, Apertura Duplex, Blanco Oficina
Image of KP8 Placas y accesorios, Placa frontal, Serie KP, 1-Gang, Apertura Duplex, Blanco Oficina
Image of KP8 Placas y accesorios, Placa frontal, Serie KP, 1-Gang, Apertura Duplex, Blanco Oficina

Placas y accesorios, Placa frontal, Serie KP, 1-Gang, Apertura Duplex, Blanco Oficina

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: KP8

Placas y accesorios, Placa frontal, Serie KP, 1-Gang, Apertura Duplex, Blanco Oficina.

  • Matches raceway color
  • Modular system for easy configuration
  • Works with all Hubbell electrical devices

Standard Product

General

Application

1) Duplex

Catalog Number

KP8

Color

Office White

Construction

Molded

Cover Type

Removable

EU RoHS Indicator

Familia de producto

PT1;PP1;PL1;PW1;PW2;PB2;PB3;PS3

Item Type

Raceway Box Plates

Number of Gang(s)

1-Gang

Specifications

  • Device Type - KP Series Wall Plates
  • Plate Type - 1 Gang, Duplex Opening

Style

Duplex Opening

Sub Brand

Face Plates

Type

Cover Plates

UPC

783585335438

Dimensiones

Weight

0.016 lb

Width

1.8 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

UL

Non Hazardous Location

Non-Hazardous

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

5950