PlugTrak metálico, tierra aislada, 1 circuito de 15A, 5 receptáculos, 5' de longitud, gris
Image of HBL20IG512GY PlugTrak metálico, tierra aislada, 1 circuito de 15A, 5 receptáculos, 5' de longitud, gris
Image of HBL20IG512GY PlugTrak metálico, tierra aislada, 1 circuito de 15A, 5 receptáculos, 5' de longitud, gris

PlugTrak metálico, tierra aislada, 1 circuito de 15A, 5 receptáculos, 5' de longitud, gris

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: HBL20IG512GY

Metal PlugTrak, tierra aislada, 15A 1 circuito, 5 receptáculos, 5' de longitud, gris.

  • Múltiples configuraciones de espaciado
  • Acabado gris o marfil resistente a los arañazos
  • El cableado por desplazamiento del aislamiento proporciona una retención superior del cableado

General

Catalog Number

HBL20IG512GY

Color

Gris

Familia de producto

Metal

Item Type

Pre-Wired PlugTrak

Number of Receptacles

5

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Specifications

  • Number of Receptacles - 5 Singles
  • PlugTrak Amperage - 15A
  • PlugTrak Length - 5 Foot
  • Receptacle Face - Thermoplastic
  • Spacing - 12 Inch OC
  • Wiring Type - Hard Wired

Style

Isolated Ground

Type

Single Circuit

UPC

783585214801

Dimensiones

Length

5 ft

Weight

4 lb

Clasificaciones Eléctricas

Current / Amperage Rating

15 A

Relacionado con el Conductor

Wire Size

#12 AWG THHN

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Relacionado con la Operación

Performance

  • Electrical - Receptacle Rating - NEMA 5-15R and NEMA 5-20R
  • Mechanical - Wire - #12 AWG Stranded Copper

Configuración

Number of Receptacles

5

Logística

Carton Quantity

2

Pallet Quantity

540