Image of HBLALU4818 Raceway metálico, codo externo, serie HBLALU4800
Image of HBLALU4818 Raceway metálico, codo externo, serie HBLALU4800

Raceway metálico, codo externo, serie HBLALU4800

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: HBLALU4818

Raceway metálico, codo externo, serie HBLALU4800.

  • Available in both single and two channel versions
  • External, internal, flat and tee fittings available to accommodate all types of applications
  • Disponibles en versiones de uno y dos canales
  • accesorios externos, internos, planos y en T para todo tipo de aplicaciones.

General

Catalog Number

HBLALU4818

EU RoHS Indicator

Familia de producto

HBLALU4800

Item Type

HBLALU4800 Series

Material

Aluminum

Specifications

  • Material - Anodized Aluminum
  • Trak Fitting - External Elbow
  • Trak Item - Fittings

Style

External

Type

Elbows

UPC

783585218823

Dimensiones

Weight

3.05 lb

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logística

Carton Quantity

1