Reductor de Empalme de Tornillo de Aluminio
Image of AMS350 Reductor de Empalme de Tornillo de Aluminio
Image of AMS350 Reductor de Empalme de Tornillo de Aluminio

Reductor de Empalme de Tornillo de Aluminio

Marca: Burndy

ID de catálogo: AMS350

Empalme mecánico de aluminio, 350 kcmil-6 AWG, diámetro de tornillo de 11/16", 4 tornillos, tamaño hexagonal de 5/16", con revestimiento de Al/Cu, estañado.

  • Standard mounting hole diameter is .562” for 1/2” bolts
  • The end wall within the cable socket of this design is solid and pressure tight
  • Connectors are pre-filled and plugged with electrical joint compound
  • Marked with catalog number, conductor size and die reference
  • Meets performance requirements of ANSI C119.4
  • El diámetro del orificio de montaje estándar es de 0,562" para pernos de 1/2"
  • la pared del extremo dentro de la toma del cable de este diseño es sólida y estanca a la presión
  • los conectores se rellenan previamente y se taponan con compuesto para juntas eléctricas
  • se marcan con el número de catálogo, el tamaño del conductor y la referencia del troquel
  • cumplen los requisitos de rendimiento de ANSI C119.4.

General

Application

For Use With Copper And Aluminum Conductors

Catalog Number

AMS350

Connector Type

In-Line

Die Size

  • Kearney 11/8-2
  • Burndy 316
  • Burndy 317
  • Burndy 655

Familia de producto

MECHANICAL

Hex Size

5/16

Installation Torque Recommended in-lb

275 LBS/in

Material

Aluminum

Material - Hardware

Aluminum

Physical Attribute - Number of Screws

4

Physical Attribute - Screw Type

Allen

Plated

Yes

Plating Type

Tin

Sub Brand

SPLICER/REDUCER

Temperature Rating

194° F

Tipo de producto

Splice Reducer

Type

AMS, Dual Rated

UPC

781810241042

UPC 14 Digit GTIN

00781810241042

Dimensiones

Altura del paquete

2.3 in

Ancho del paquete

5.6 in

Depth

0.56 in

Die Size

  • Kearney 11/8-2
  • Burndy 316
  • Burndy 317
  • Burndy 655

Dimension - H1 Height inch

1.09 in

Dimension - Height fraction

1-3/32

Dimension - Height mm

0 mm

Dimension - L Length Overall mm

110 mm

Dimension - Length Overall inch

4.34 in

Dimension - Width fraction

1 in

Dimension - Width inch

1.00 in

Dimension - Width mm

25 mm

Dimensions

4.34 in x 1 in x 1.3 in

Height

1.3 in

Hex Size

5/16

Length

4.34 in

Longitud del paquete

10.1 in

Peso del paquete

4.04 lb

Width

1 in

Clasificaciones Eléctricas

Rating - Minimum Voltage

600

Relacionado con el Conductor

Conductor - ACSR Cmpt Size

400 kcmil

Conductor - ACSR Str Size

336 kcmil-350 kcmil

Conductor - AL Str Run

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conductor - AL Str Run Range

6 AWG-350 kcmil

Conductor - AL Str Size

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conductor - AL Str Size Range

6 AWG-350 kcmil

Conductor - AL Str Tap

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conductor - AL Str Tap Range

6 AWG-350 kcmil

Conductor - Copper Solid Run

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conductor - Copper Solid Run Range

6 AWG-4/0 AWG

Conductor - Copper Solid Size

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conductor - Copper Solid Size Range

4 AWG-4/0 AWG

Conductor - Copper Solid Tap

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conductor - Copper Solid Tap Range

6 AWG-4/0 AWG

Conductor - Copper Str Compact Size

400 kcmil

Conductor - Copper Str Run

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Conductor - Copper Str Run Range

6 AWG-350 kcmil

Conductor - Copper Str Size

336 kcmil-350 kcmil

Conductor - Copper Str Size Range

6 AWG-350 kcmil

Conductor - Copper Str Tap

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Conductor - Copper Str Tap Range

6 AWG-350 kcmil

Conductor Size

6 AWG-350 KCMIL

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - CSA Approved

Yes

Certification - UL Listed Direct Burial

No

Industry Standard(s)

ANSI C119.4

Standards - Industry Standards Met

UL467

Standards - RoHS Compliance Status

EX

UL Listed

Yes

Relacionado con la Fuerza

Installation Torque Recommended in-lb

275 LBS/in

Relacionado con la Operación

Temperature Rating

194° F

Configuración

Connector Type

In-Line

Physical Attribute - Number of Screws

4

Logística

Carton Quantity

70

Pallet Quantity

2240