Image of RLB125 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

Marca: TayMac

ID del Catálogo: RLB125

Conjunto LB rígido de 1-1/4 pulg. Conjunto LB rígido.

  • Durable die cast aluminum construction.
  • Premium powder coat finish.
  • Includes NBR synthetic rubber gasket.
  • Stamped aluminum cover.
  • Combination head screw.
  • Construcción duradera de aluminio fundido a presión
  • Acabado de pintura en polvo de primera calidad
  • Incluye junta de goma sintética NBR
  • Cubierta de aluminio estampado
  • Tornillo de cabeza combinada.

General

Catalog Number

RLB125

Conduit Type

Rigid/IMC

EU RoHS Indicator

Fitting Type

Conduit Bodies

Material

Aluminum

Type

LB Type Conduit Bodies

UPC

092326211949

Dimensiones

Cubic Capacity

32.3 cu.in

Dimensions

7.82 in x 2.51 in x 3.52 in

Height

3.52 in

Length

7.82 in

Trade Size

1-1/4 in

Weight

1.25 lb

Width

2.51 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

2

Pallet Quantity

660

Standard Package

2