Image of RLR100 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

Marca: TayMac

ID del Catálogo: RLR100

1 pulg. Conjunto LR rígido.

  • Durable die cast aluminum construction.
  • Premium powder coat finish.
  • Includes NBR synthetic rubber gasket.
  • Stamped aluminum cover.
  • Combination head screw.
  • Construcción duradera de aluminio fundido a presión
  • Acabado con pintura en polvo de primera calidad
  • Incluye junta de goma sintética NBR
  • Cubierta de aluminio estampado
  • Tornillo de cabeza combinada.

General

Catalog Number

RLR100

Conduit Type

Rigid/IMC

EU RoHS Indicator

Fitting Type

Conduit Bodies

Material

Aluminum

Type

LR Type Conduit Bodies

UPC

092326213349

Dimensiones

Cubic Capacity

12 cu.in

Dimensions

5.92 in x 2.68 in x 1.89 in

Height

1.89 in

Length

5.92 in

Trade Size

1 in

Weight

0.6 lb

Width

2.68 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

5

Pallet Quantity

1080

Standard Package

5