Image of RLT350 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

Marca: TayMac

ID del Catálogo: RLT350

Conjunto rígido en T de 3-1/2 pulg. Conjunto de T rígida.

  • Durable die cast aluminum construction.
  • Premium powder coat finish.
  • Includes NBR synthetic rubber gasket.
  • Stamped aluminum cover.
  • Combination head screw.
  • Construcción duradera de aluminio fundido a presión
  • Acabado con pintura en polvo de primera calidad
  • Incluye junta de goma sintética NBR
  • Cubierta de aluminio estampado
  • Tornillo de cabeza combinada.

General

Catalog Number

RLT350

Conduit Type

Rigid/IMC

EU RoHS Indicator

Fitting Type

Conduit Bodies

Material

Aluminum

Type

T Type Conduit Bodies

UPC

092326213486

Dimensiones

Cubic Capacity

323 cu.in

Dimensions

16.3 in x 7.66 in x 5.59 in

Height

5.59 in

Length

16.3 in

Trade Size

3-1/2 in

Weight

8.5 lb

Width

7.66 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

50

Standard Package

1