Round Weatherproof Box, Five 3/4 in. Threaded Outlets, Gray
Image of 5372-0 Round Weatherproof Box, Five 3/4 in. Threaded Outlets, Gray

Round Weatherproof Box, Five 3/4 in. Threaded Outlets, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5372-0

Round Weatherproof Box, Five 3/4 in. Threaded Outlets, Gray

  • Construcción robusta de aluminio fundido a presión
  • Acabado con pintura en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Incluye cuatro tapones de cierre de 3/4 pulg
  • Las roscas internas del cubo cumplen los requisitos NEMA y aceptan todos los accesorios roscados y conductos roscados
  • Tornillo de tierra instalado
  • Instrucciones multilingües en cada paquete

General

Catalog Number

5372-0

Color

Gray

Construction

Metallic

EU RoHS Indicator

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Number Of Outlets

5

Thread Size

3/4 in

Type

Round/Splice Box

UPC

050169537206

Dimensiones

Actual Depth

1.625 in

Altura del paquete

5.25 in

Ancho del paquete

4.203 in

Cubic Capacity

16 cu.in

Depth

1.625 in

Height

5.53 in

Longitud del paquete

1.625 in

Peso del paquete

0.58 lb

Thread Size

3/4 in

Width

4.16 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Number Of Outlets

5

Logística

Carton Quantity

16

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

1728

Standard Package

16