Image not found
Image not found

SELLO-X

Marca: Killark

ID de catálogo: FXCS-0S3C4

Serie FXCS - Tapa de interruptor selector de 3 posiciones de contacto mantenido de aluminio con dispositivo - sellado de fábrica - "Manual - Apagado - Automático"/placa de identificación en blanco- 1NO/1NC Capacidad de contacto.

  • Elimina los requisitos de sellado externo.
  • Menor coste de instalación.
  • Resistente a la intemperie NEMA 3.
  • Cableado codificado por colores con más espacio de cableado para facilitar la instalación en campo.
  • Tornillos cautivos de acero inoxidable para el montaje de la cubierta.
  • Accesorio de bloqueo disponible debe ser instalado en fábrica.
  • Saliente de tierra para la conexión a tierra en la caja de empalme.Los cuerpos de los dispositivos y las tapas son de aleación de aluminio fundido sin cobre. Los cuerpos de los pulsadores, selectores y luces piloto son de aluminio sin cobre. El eje de accionamiento de los pulsadores y selectores es de acero inoxidable.

Killark SEAL-X Series Factory Sealed Control Stations provide control solutions in hazardous location areas to supply; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications and more. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas where Type 3, 7 & 9 protection ratings are required for indoor and outdoor use. UL Listed and CSA Certified.

General

Action

Maintained

Actuator

3 Position Selector Switch

Application

SEAL-X Series is used to prevent the igniting of external hazardous atmospheres by the enclosed arcing devices in such areas as: hazardous locations due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or easily ignitable fibers or flyings

Back Box Type

FXB

Catalog Number

FXCS-0S3C4

Color

Negro

Familia de producto

Controls

Material

Copper-free aluminum

Series

FXCS Series

Type

Aluminum Factory Sealed Cover With 3-Position Selector Switch

UPC

783936200729

Dimensiones

Dimensions

6.5 in x 6.25 in x 4.75 in

Gross Weight with Packaging

3.22

Height

4.75 in

Length

6.5 in

Width

6.25 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

10 A

Frequency Rating

50/60 Hz

Relacionado con el Conductor

Number Of Poles

1

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11714, LR11712

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Nema Rating

3

UL File Number

E53360, E12379

Relacionado con la Operación

Action

Maintained

Actuator

3 Position Selector Switch

Configuración

Back Box Type

FXB

Logística

Carton Quantity

1

Factory Sealed

Factory Sealed