Serie AFB de 2 gangs, conjunto de tapa, acabado de pintura en polvo de aluminio con inserto para suelo
Image of 2GAFBCVRALUC Serie AFB de 2 gangs, conjunto de tapa, acabado de pintura en polvo de aluminio con inserto para suelo
Image of 2GAFBCVRALUC Serie AFB de 2 gangs, conjunto de tapa, acabado de pintura en polvo de aluminio con inserto para suelo

Serie AFB de 2 gangs, conjunto de tapa, acabado de pintura en polvo de aluminio con inserto para suelo

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: 2GAFBCVRALUC

Acceso Elevado o Pisos de Madera, Empotrada, Serie AFB de 2-Gangos, Ensamble de Tapa, Acabado de Pintura en Polvo de Aluminio con Inserto para Piso.

  • Estilo de superficie con cubierta insertada
  • Apertura de la cubierta de 180 grados para colocarla plana y reducir los riesgos de tropiezo
  • Dos grandes puertas de salida de cables
  • Construcción de la cubierta de aluminio fundido a presión para una mayor durabilidad
  • Cumple con los requisitos de agua de fregado UL 514A
  • Cumple con ADA

Low Profile Surface Cover without Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

General

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - For Use On

Raised Access; Wood

Catalog Number

2GAFBCVRALUC

Color

Aluminum Powder Coat

Construction

Cast Aluminum

Cover Shape

Rectangle

Familia de producto

Recessed Rectangular - AFB Series;Recessed - AFB Series

Material

Cast Aluminum

Mounting Method

Mounts to Box

Mounting Type

  • (4) Screw Mount
  • (4) Screw Mount

Number of Gang(s)

2-Gang

Size

2-Gang

Type

Recessed Access Floor Box Cover w/ Carpet Insert

Type of Use

Carpet/Surface

Typical Application

Carpet/Surface

UPC

783585527017

Dimensiones

Length

15 in

Size

2-Gang

Weight

2 lb

Width

8.75 in

Relacionado con el Conductor

Cable Entry

(2) Egress Doors

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • cULus
  • UL514

Configuración

Mounting Method

Mounts to Box

Number of Gang(s)

2-Gang