Serie G - Bloqueo de cabeza momentáneo/mantenido de tamaño estándar para uso con pulsadores de la serie GOM1/GOM21/GOMl/GO1/GO21/GOL1
Image of GOMLOCK Serie G - Bloqueo de cabeza momentáneo/mantenido de tamaño estándar para uso con pulsadores de la serie GOM1/GOM21/GOMl/GO1/GO21/GOL1
*Imagen representativa
Image of GOMLOCK Serie G - Bloqueo de cabeza momentáneo/mantenido de tamaño estándar para uso con pulsadores de la serie GOM1/GOM21/GOMl/GO1/GO21/GOL1

Serie G - Bloqueo de cabeza momentáneo/mantenido de tamaño estándar para uso con pulsadores de la serie GOM1/GOM21/GOMl/GO1/GO21/GOL1

Marca: Killark

ID de catálogo: GOMLOCK

Serie G - Bloqueo de cabeza momentáneo/mantenido de tamaño estándar para uso con pulsadores de la serie GOM1/GOM21/GOMl/GO1/GO21/GOL1.

  • Operators are all aluminum except for certain movable parts which are stainless steel.
  • All other parts such as screws are either stainless steel or plated steel.
  • Threaded bodies are all 3/4”-14 NPSM thread.
  • Control stations can be grouped into a single assembly thus reducing installation time and cost.
  • Los mandos son de aluminio, excepto algunas piezas móviles, que son de acero inoxidable
  • el resto de piezas, como los tornillos, son de acero inoxidable o acero chapado
  • los cuerpos roscados son todos de rosca 3/4"-14 NPSM
  • las estaciones de control pueden agruparse en un solo conjunto, reduciendo así el tiempo y el coste de instalación.

Killark GO SERIES Operators are a component use in conjunction with a Hazardous Location enclosure to provide control solutions in for; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications and more. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas for indoor and outdoor use. UL Listed and CSA Certified

General

Action

Lockout

Application

For use with G Series custom control panel operators.

Catalog Number

GOMLOCK

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Controls

Series

GO Series

Type

Lock Out For Standard Size Momentary And Maintained Head

UPC

783936225036

Dimensiones

Dimensions

6.31 in x 2.25 in x 1.25 in

Gross Weight with Packaging

0.25

Height

1.25 in

Length

6.31 in

Width

2.25 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Relacionado con la Operación

Action

Lockout